Montageframe, UMF
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageframe, UMF
Modulaire componenten kunnen vooraf worden gemonteerd, en het frame kan worden afgesteld op de gewenste diepte, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van grote apparatuur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor eenvoudige montage van DIN-rail componenten. De DIN-rails zijn in hoogte verstelbaar.
- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal.
- Levering: Verticale steunen, DIN-rails, steunbeugels en bevestigingsmateriaal.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Specificaties
Finish | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.