19" Reduceerbeugels, CIWR
Hover to magnify image or click to enlarge
19" Reduceerbeugels, CIWR
Deze profielen worden vastgemaakt aan het frame van de behuizing in 800 mm brede behuizingen, op gedeeltelijke of volledige hoogte, voor de montage van 19 inch profielen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het verstevigen van volledige 19 inch profielen op volledige hoogte, als ze door het centrum van de behuizing worden gemonteerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Wordt gebruikt om 19" montage-faciliteiten te verkrijgen in 800 mm brede behuizingen. Maakt het monteren van CIP/CIPP profielen mogelijk op deel- of volledige hoogte bij elke diepte.
- Materiaal: 1.5 mm verzinkt plaatstaal.
- Maximale belasting: Twee paar CIWR-beugels kunnen maximaal 5000 N ondersteunen, bij drie paar CIWR-beugels is dit maximaal 8000 N.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief montagemateriaal.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.