19" Legbord, VSF
Hover to magnify image or click to enlarge
19" Legbord, VSF
Dit legbord, dat in de hoogte kan worden versteld, zorgt voor verdere montagemogelijkheden met een hoger draagvermogen. Hij is ook voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Maximaal draagvermogen bij rechtstreekse montage op de 19" profielen, voorkant en achterkant. Ventilatie openingen.
- Materiaal: 1.5 mm staal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 legbord, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 16 ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.