Kabelinnføring Tilbehør Blende, CEAB
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabelinnføring Tilbehør Blende, CEAB
Blind kant-til-kant åpning for CEP- og CCF-kabelinnføringer.
Bransjestandarder
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Blinde kant-til-kant åpninger for CEP- og CCF-kabelinnføringer. Monteres over åpningen ved bruk av skruefeste.
- Overflatebehandling: Svart
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6,6 / TPE
- Pakning: 10 stk.
- Tetthetsgrad: IP66
- Temperaturbestandighet: -40 til +120 °C
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.