Tilkoblet Kabelinnføringsdeler, CCFD
Hover to magnify image or click to enlarge
Tilkoblet Kabelinnføringsdeler, CCFD
Med CCFD-innlegg med klikksystem kan dimensjoneringen på rammeåpningen justeres basert på gummitetningen som brukes.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Med CCFD-innlegg med klikksystem kan dimensjoneringen på rammeåpningen justeres basert på gummitetningen som brukes. Et hørbart klikk bekrefter riktig montering. Den fleksible konfigurasjonen for kabelinnføring gjør at du kan overholde en rekke krav for kabler, linjer, rør, pneumatiske og hydrauliske linjer.
- Overflatebehandling: Svart
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6,6 / TPE
- Pakning: 5 stk.
- Tetthetsgrad: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (kun for innendørs bruk)
- Temperaturbestandighet: -40 til +90 °C
Spesifikasjoner
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.