Tilkoblet Kabelinnføring Gjennomføring, CCFG
Hover to magnify image or click to enlarge
Tilkoblet Kabelinnføring Gjennomføring, CCFG
CCFG-gummitetninger brukes sammen med CCFI- og CCFO-kabelinnføringssystemer Kjegleformen på gummitetningen gjør det enkelt å skyve inn tetningen. Den bølgeskårede profilen gjør dem enkle å montere og sikrer en tett passform rundt de individuelle kablene
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Overflatebehandling: Grå
- Pakning: 10
- Beskrivelse: CCFG-systemet er tilgjengelig i to størrelser: liten og stor. Kjegleformen på gummitetningene gjør at de enkelt kan skyves inn, og den gir statisk strekkavlastning i henhold til DIN EN 62444. Ved montering skyves de fra innsiden og ut til åpningene til de festede innleggene. Gummitetningene er tilgjengelige i to forskjellige størrelser som samsvarer med kabelens diameter. CCFG plasseres først rundt kabelen før den settes inn i kabelgjennomføringen. Takket være den bølgeskårede profilen er det ikke behov for å fjerne kontakten på den monterte kabelen.
- Temperaturbestandighet: -40 til +90 °C
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Tetthetsgrad: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (kun for innendørs bruk)
- Materiale: TPE
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.