Tilkoblet Kabelinnførinslås, CCFL
Hover to magnify image or click to enlarge
Tilkoblet Kabelinnførinslås, CCFL
CCFL låserammer er tilgjengelig som tilleggsutstyr, og de bidrar til å sikre at gummitetninger holder seg på plass og ikke kan fjernes eller dyttes ut uten bruk av verktøy.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Overflatebehandling: Svart
- Pakning: 10
- Beskrivelse: Låserammene er kompatible med CCFO- og CCFI-kabelinnføringssystemer. Låseelementene bidrar til å sikre at gummitetninger ikke kan dyttes ut uten bruk av verktøy. For å opprettholde UL-sertifisering må CCFLO brukes sammen med CCFO.
- Temperaturbestandighet: -40 til +120 °C
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6,6
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.