Kabelinnføringstplate Rund Lav, CEPRL
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabelinnføringstplate Rund Lav, CEPRL
CEPRL runde kabelinnføringer er raske og enkle å montere uten verktøy og egner seg bra for bruksområder som krever mange inngående eller utgående kabler, og de tar begrenset monteringsplass.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Overflatebehandling: Grå
- Pakning: 10
- Beskrivelse: CEPRL runde kabelinnføringer er raske og enkle å montere uten verktøy og egner seg bra for bruksområder som krever mange inngående eller utgående kabler, eller pneumatiske kanaler inne i et skap. Klikksystemet er utformet veggtykkelser på 1,5 til 2,5 mm.
- Temperaturbestandighet: -40 til +90 °C
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Tetthetsgrad: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (kun for innendørs bruk)
- Materiale: TPE
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.