Tetning for Kabelinnføringstilbehør, CEAS
Hover to magnify image or click to enlarge
Tetning for Kabelinnføringstilbehør, CEAS
Tetningsplugger for CEP-kabelinnføringsserien.
Bransjestandarder
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Overflatebehandling: Hvit
- Pakning: 10 stk.
- Beskrivelse: CEAS-tetningspluggene gjør det enkelt å tette borede og ubrukte hull i CEP-kabelinnføringer. Geometrien til hodet forhindrer at vannsprut eller støv trenger inn, og den opprettholder IP66-beskyttelsesklassifiseringen
- Temperaturbestandighet: -40 til +120 °C
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Tetthetsgrad: IP66
- Materiale: Polyamid 6,6
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.