Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Compact Single Wall Version Aluminum Single And Multiple Doors, EKOM-SW

The aluminium single wall compact floor standing enclosure range, EKOM-SW, with a IP 66 protection degree for outdoor use, is available off the shelf in many different sizes. Components inside the enclosure are well protected through the high protection degree, but also by anti-vandalism features and high thermal management efficiency. These factors all contribute to eliminate the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cULus_UL Listed

CE

EAC

GOST

IP

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse (T) 0.08 in
Tykkelse (T) 2 mm
Materiale Aluminium
Farge Lysegrå
Finish strukturpulverlakk
Fargekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk

Diagrams

Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.