Høy temperatur vortex kjøler, HT
Høy temperatur vortex kjøler, HT
Denne Vortex-kjøleren for høye temperaturer, HT, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Kjøleren er enkel å installere, har ingen bevegelige deler og er vedlikeholdsfri. I tillegg til kjøling reduserer den også den relative fuktigheten i skapet den er montert på. Denne Vortex-kjøleren er en ideell løsning for å hindre overoppheting i skapet i miljøer på opp til 93℃, for eksempel i et stålverk.
Bransjestandarder
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Kompakt og pålitelig løsning for nedkjøling av skap. Den produserer kald luft fra komprimert luft, uten noen bevegelige deler. Lett montering gjennom en standard elektrisk ”knockout” gjør denne løsningen spesielt egnet for installasjon, selv når skapet er plassert ute i feltet. For en kontinuerlig Vortex installasjon, vil den relative fuktigheten inni skapet opprettholde ca. 45%, uten fuktig kondens på innsiden av skapet (skapet må være tett). Passer også for varierende temperaturer opp til 93 °C, de interne komponentene kan tåle disse høye temperaturene. Det følger med en støydemper for å minimere støyen. Kjøleenheten må installeres vertikalt for å opprettholde IP graden.
- Materiale: Vortex tube og eksternt deksel produsert i rustfritt stål.
- Tetthetsgrad: Avhengig av type, opp til IP 66 | TYPE 4X.
- Pakning: Vortex kjøler med monterings tilbehør.
- The coolers must be installed vertically to maintain the protection degree
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
- High temperature vortex cooler, with no moving parts and a high IP 66 protection degree
- The vortex cooler provides a maintenance free cooling solution which also reduces the relative humidity within the enclosure
- The vortex cooler can be installed on the enclosure easily, in environments of up to 93°C, reducing the required installation time
- The maintenance free cooling solution prevents unnecessary downtime
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The vortex cooler will be a good thermal management solution for high temperature environments such as a steel mill
- t is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Cooling capacity is calculated with pressured air being 20°C and having 7-bar pressure
- Silencer included: Yes; Low pressure relief valve: Yes; Instalation cut-out diam. (mm): 48
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.