Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

HDTB_product_image; Hygienic Design Terminal Box, HDTB Hover to magnify image or click to enlarge

Hygiene Koblingsboks, HDTB

nVent HOFFMAN-koblingsboks med hygienisk design, HDTB-serien, er spesielt utviklet for å beskytte viktig utstyr i svært sanitære miljøer og for enkel rengjøring. Skapet minimerer hygienerisikoer og bidrar til å redusere nedetid for å øke produktivitet med selvdrenerende overflater, design uten mellomrom og høy beskyttelsesgrad.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cULus_UL Listed

CE

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.06 in
Tykkelse 1.5 mm
Finish Brushed 400 grain
Materiale Rustfritt stål 304L
Farge n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.