Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Industrielt dataskap, MCM

Dette gulvskapet av lakkert stål, MCM, er forhåndskonfigurert med integrert tilbehør for enkel montering av industrielle datamaskiner og periferiprodukter. Det kan bestilles med ett enkelt delenummer, med alle relevante tilbehør inkludert, noe som forenkler innkjøp.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

CE UKCA

EAC

GOST

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Dørtykkelse 0.08 in
Dørtykkelse 2 mm
Farge Lysegrå
Materiale Galvanisert stål
Finish strukturpulverlakk
Fargekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk

Diagrams

Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.