Braketter for monteringsvinkler (19"), DNB
Hover to magnify image or click to enlarge
Braketter for monteringsvinkler (19"), DNB
Disse monteringsbrakettene gjør det raskt og enkelt å montere 19-tommersprofiler. De skaper plass på forsiden av 800 mm-konsoller, og gir mer rom for montering av utstyr på fabrikken eller på stedet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For montering av 19" profiler i 800 mm brede skap.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 4 braketter med monteringsutstyr.
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch spacing in 800mm wide consoles
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.