Monteringsvinkler (19"), DNN
Hover to magnify image or click to enlarge
Monteringsvinkler (19"), DNN
Med disse profilene kan utstyr på 19 tommer enkelt monteres i konsoller, enten på fabrikken eller på stedet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For å oppnå 19", eller delvis 19" i 800 mm brede skap, kan disse profilene monteres med monteringsbrakettene DNB. For å oppnå 19" i 600 mm brede skap, bruk brakettene DND.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 stk.
- Zinc plated steel profiles with front and side hole patterns that are spaced 482,6 mm (19-inch) apart for consoles
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch full or partial height spacing within consoles, either by using the fixation brackets, DND on 600 mm wide enclosures, or DNB on 800 mm wide enclosures
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.08 in |
Tykkelse | 2 mm |
Materiale | Sink belagt stål |
Farge | n/a |
Finish | strukturpulverlakk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.