Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Rear cover plate for plug-in sections Hover to magnify image or click to enlarge

Rear cover plate for plug-in sections | Strømfordeling, MSSB

These vertical profiles and rear cover, MSSB, form the basis for plug-in sections. This accessory is available off the shelf and is tested according to IEC 61439. The cover prevents staff from coming into contact with the busbar and the plug in system allows for the compartment to be extracted without turning off the power.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.12 in
Tykkelse 3 mm
Farge Lysegrå
Materiale Polykarbonat
Finish Smooth
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.