Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Roof mounting cooling unit Hover to magnify image or click to enlarge

Tak monterings kjøle enhet, CUH

This roof cooling unit, CUH, with a IP 54 protection degree, provides cooling, either to one enclosure or to a complete assembly, depending on the cooling requirements and desired energy consumption level. It is placed on top of the enclosure and is perfect when there is not enough space on the door or side panels

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.