Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Small polycarbonate terminal box Hover to magnify image or click to enlarge

Small Polycarbonate Terminal Box, DPCP

The polycarbonate terminal box range, DPCP, with a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The DPCP range is well suited for indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight, thanks to the resistance to UV radiation. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

CE

UKCA

GOST

IP

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Farge Lysegrå
Materiale Polykarbonat
Fargekode RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.