Uttrekkbar hylle HD, SHTH
Hover to magnify image or click to enlarge
Uttrekkbar hylle HD, SHTH
Hylla kan tas ut for å inspisere og vedlikeholde tunge monterte komponenter. Den har ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For enkel tilgang til installert utstyr. Monteres direkte på skaprammen med integrert håndtak. Omvendt montering er mulig.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Maks last: 1000 N.
- Pakning: 1 ventilert hylle og 1 par uttrekkbare glidere med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 2 mm |
Tykkelse | 14 ga |
Materiale | Galvanisert stål |
Farge | n/a |
Finish | strukturpulverlakk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.