Adapter do szyn 160A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adapter do szyn 160A, WO60
Adaptery do szyn dostosowane do podłączania komponentów różnych producentów.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: 3-polowy adapter do szyn 160 A, dostosowany do konstrukcji komponentów producenta.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 7.7 W.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.