Obudowy do obszarów niebezpiecznych Select FiltersCloseZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Wysokość 4.02 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 8.5 in (1) 10 in (1) 11.81 in (2) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (3) 29.53 in (3) 35.43 in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 102 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 216 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (2) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (3) 750 mm (3) 900 mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 4.02 in (1) 5.75 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 10 in (1) 11.81 in (4) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (4) 29.53 in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 102 mm (1) 146 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (4) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (4) 750 mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 2.99 in (1) 4.02 in (2) 5 in (2) 5.91 in (4) 8.27 in (10) 11.81 in (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 76 mm (1) 102 mm (2) 127 mm (2) 150 mm (4) 210 mm (10) 300 mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Klasa ochrony NEMA Type 12 IP55 IP55 NEMA Type 12 Filter1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Obudowy do obszarów niebezpiecznychView All Filters (1) PodkategorieZONEX, stal nierdzewna, skrzynka zaciskowa, EXE-SBSzczegółyZONEX, stal nierdzewna, obudowy scienne, EXE-WMSzczegóły