Oferta systemów ogrzewania i antykondensacyjnych Select FiltersCloseZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Środowiska niebezpieczne (10) Wysokość 1.1 in (2) 1.2 in (1) 1.38 in (1) 1.46 in (1) 2.05 in (1) 2.28 in (1) 2.44 in (1) 2.83 in (1) 3.5 in (2) 4.02 in (3) 4.33 in (4) 4.41 in (2) 5.91 in (2) 5.94 in (3) 6.3 in (1) 6.97 in (3) 7.36 in (2) 8.9 in (3) 8.94 in (2) 9.92 in (1) 12.8 in (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 28 mm (2) 30.5 mm (1) 35 mm (1) 37 mm (1) 52 mm (1) 58 mm (1) 62 mm (1) 72 mm (1) 89 mm (2) 102 mm (3) 110 mm (4) 112 mm (2) 150 mm (2) 151 mm (3) 160 mm (1) 177 mm (3) 187 mm (2) 226 mm (3) 227 mm (2) 252 mm (1) 325 mm (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 0.9 in (2) 1.6 in (2) 1.97 in (1) 2.17 in (3) 2.28 in (1) 2.36 in (7) 2.58 in (1) 2.76 in (7) 3.19 in (2) 3.35 in (4) 3.94 in (1) 4.72 in (3) 9 in (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 23 mm (2) 41 mm (2) 50 mm (1) 55 mm (3) 58 mm (1) 60 mm (7) 65.5 mm (1) 70 mm (7) 81 mm (2) 85 mm (4) 100 mm (1) 120 mm (3) 229 mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 0.98 in (3) 1.1 in (1) 1.2 in (2) 1.22 in (1) 1.85 in (5) 1.97 in (7) 2.36 in (1) 2.4 in (6) 2.58 in (1) 3.54 in (6) 4.09 in (4) 4.3 in (2) 4.8 in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 25 mm (3) 28 mm (1) 30 mm (2) 31 mm (1) 47 mm (5) 50 mm (7) 60 mm (1) 61 mm (6) 65.5 mm (1) 90 mm (6) 104 mm (4) 109 mm (2) 122 mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Napięcie znamionowe 115 V (6) 220 V (2) Nominalna pojemność Watt 10 W (1) 15 W (1) 20 W (1) 30 W (2) 45 W (1) 50 W (1) 60 W (1) 75 W (1) 80 W (1) 100 W (1) 150 W (1) 200 W (1) 300 W (1) 400 W (2) 600 W (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Klasa ochrony IP20 (23) IP44 (11) IK10 (1) NEMA Type 12 (2) IPX9K (1) Filter1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Oferta systemów ogrzewania i antykondensacyjnychView All Filters (1) PodkategorieNagrzewnice do miejsc niebezpiecznych, DAHHLSzczegółyNagrzewnica kompaktowa z lub bez termostatu, ECH(T)SzczegółyNagrzewnica z wentylatorem i termostatem, ECRSzczegółyNagrzewnica z wentylatorem, EGLSzczegółyNagrzewnica z wentylatorem, EHVSzczegółyDuża Nagrzewnica przeciwkondensacyjna, EHGSzczegółyNagrzewnica przeciwkondensacyjna, EGKSzczegółyKorek spustowy, DWPSzczegółyKorek wyrównujący ciśnienie z tworzywa sztucznego, EDASzczegółyKorek wyrównujący ciśnienie, PVDSzczegółyKorek wyrównujący ciśnienie z stali nierdzewnej, EDASSzczegóły