Skrzynki zaciskowe Select FiltersCloseZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Automatyzacja zakładów i kontrola procesów (63) Elementy sterujące i napędy (21) Środowiska higieniczne (6) Środowiska korozyjne (42) Środowiska niebezpieczne (60) Wysokość 1.77 in (1) 2.09 in (6) 2.52 in (3) 2.95 in (3) 3.15 in (4) 4.33 in (2) 4.72 in (14) 4.8 in (1) 4.92 in (11) 5.91 in (17) 6.3 in (4) 6.89 in (11) 7.48 in (2) 7.87 in (6) 8.66 in (1) 9.06 in (5) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (6) 14.17 in (1) 15.75 in (2) 15.94 in (1) 22.05 in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 45 mm (1) 53 mm (6) 64 mm (3) 75 mm (3) 80 mm (4) 110 mm (2) 120 mm (14) 122 mm (1) 125 mm (11) 150 mm (17) 160 mm (4) 175 mm (11) 190 mm (2) 200 mm (6) 220 mm (1) 230 mm (5) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (6) 360 mm (1) 400 mm (2) 405 mm (1) 560 mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 1.97 in (1) 2.09 in (2) 2.17 in (1) 2.28 in (1) 2.56 in (3) 2.95 in (1) 3.15 in (2) 3.23 in (6) 3.86 in (1) 4.33 in (2) 4.72 in (8) 4.8 in (2) 4.92 in (7) 5.91 in (1) 6.3 in (1) 6.89 in (14) 7.48 in (2) 7.87 in (3) 8.66 in (1) 9.45 in (6) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (4) 12.99 in (2) 14.17 in (1) 15.75 in (5) 15.94 in (2) 19.69 in (6) 22.05 in (1) 23.62 in (5) 31.5 in (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 50 mm (1) 53 mm (2) 55 mm (1) 58 mm (1) 65 mm (3) 75 mm (1) 80 mm (2) 82 mm (6) 98 mm (1) 110 mm (2) 120 mm (8) 122 mm (2) 125 mm (7) 150 mm (1) 160 mm (1) 175 mm (14) 190 mm (2) 200 mm (3) 220 mm (1) 240 mm (6) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (4) 330 mm (2) 360 mm (1) 400 mm (5) 405 mm (2) 500 mm (6) 560 mm (1) 600 mm (5) 800 mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 1.18 in (1) 1.42 in (3) 2.17 in (8) 2.2 in (12) 2.24 in (4) 2.95 in (7) 2.99 in (3) 3.15 in (3) 3.39 in (18) 3.54 in (6) 3.58 in (6) 3.94 in (7) 4.33 in (4) 4.37 in (3) 4.72 in (56) 4.76 in (3) 4.92 in (5) 5.2 in (14) 5.91 in (6) 6.5 in (1) 7.09 in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 30 mm (1) 36 mm (3) 55 mm (8) 56 mm (12) 57 mm (4) 75 mm (7) 76 mm (3) 80 mm (3) 86 mm (18) 90 mm (6) 91 mm (6) 100 mm (7) 110 mm (4) 111 mm (3) 120 mm (56) 121 mm (3) 125 mm (5) 132 mm (14) 150 mm (6) 165 mm (1) 180 mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Klasa ochrony NEMA Type 12 (39) IP55 (66) IP55 (81) IP55 (69) NEMA Type 12 (212) IP67 (143) IK06 (56) IP55 (58) IK08 (120) IK09 (22) IK10 (21) IP55 (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Product Family Zonex (18) Filter1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Skrzynki zaciskoweView All Filters (1) PodkategorieSkrzynki zaciskowe i puszki elektroinstalacyjne ze stali miękkiejSzczegółySkrzynki zaciskowe i puszki elektroinstalacyjne ze stali nierdzewnejSzczegółySkrzynki zaciskowe i puszki elektroinstalacyjne z włókna szklanego i polimerów termoplastycznychSzczegółySkrzynki zaciskowe i puszki elektroinstalacyjne z aluminiumSzczegóły