Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCF Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Obudowa do montażu kołnieżowego, MCF

Obudowy do montażu kołnieżowego z stali miękkiej MCF przeznaczony do obudów stojących jest dostępny od ręki w różnych rozmiarach. Obudowa jest wyposażona we wstępnie przygotowane wycięcie pozwalające ograniczyć czas obróbki na prawych drzwiach, które można dopasować do większości dostępnych na rynku przełączników. Konfiguracje obudów, które można stworzyć, są zgodne z przepisami dotyczącymi ryglowania drzwi i Przełączników głównych.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, CE, EAC

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Kenmerken

Specyfikacje

Body Thickness 1.5 mm
Grubość drzwi 2 mm
Grubość drzwi 14 ga
Body Thickness 16 ga
Kolor Jasnoszary
Materiał Stal galwanizowana
Wykończenie Strukturowa powłoka proszkowa
Kod koloru RAL 7035
Data Copied
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.