MODCENTER, MODCENTER
Hover to magnify image or click to enlarge
MODCENTER, MODCENTER
Maszyna umożliwiająca automatyczne i precyzyjne wiercenie i wycinanie otworów dla konstruktorów paneli. Moduł ModCenter zwiększa konkurencyjność i wydajność zakładu oraz zapewnia dodatkowe przychody. Krótszy czas realizacji zamówień dzięki możliwości modyfikacji gotowych lub łatwo dostępnych obudów zgodnie z harmonogramem.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Video
Kenmerken
- Opis: Moduł ModCenter optymalizuje obróbkę obudów z wycięciami oraz otworami nawiercanymi i gwintowanymi, aby zwiększyć wydajność pracy. System mocujący modułu ModCenter umożliwia umieszczenie jednej lub wielu obudów, paneli i płyt montażowych w różnych materiałach. Moduł ModCenter jest dostępny w czterech wersjach, w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonych do obróbki, a każda wersja jest dostępna z systemem sterowania Siemens lub Beckhoff.
- Interfejs HMI: Nowoczesne rozwiązanie operacyjne z ekranem o przekątnej 21 cali, komputerem przemysłowym z procesorem Intel i5 i 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 10.
- Narzędzia: Wszystkie moduły ModCenter są wyposażone w automatyczny system wymiany narzędzi, który może pomieścić 12 narzędzi i opcjonalnie do 21 narzędzi. Układ smarowania wydłuża okres eksploatacji narzędzi i jest przyjazny dla środowiska, ponieważ stosowany środek smarny jest na bazie wody.
- Mocowanie: System mocujący jest wyposażony w 7 automatycznych zacisków obrotowych u dołu i mechaniczne zaciski szybkomocujące u góry do mocowania paneli i płyt montażowych. Obudowy są wyposażone w zsynchronizowany, zmechanizowany system regulacji głębokości i są zabezpieczone poduszkami pneumatycznymi, co umożliwia ergonomiczne i niewymagające wysiłku ładowanie małych i dużych obudów.
- Materiał obrabiany: Stal miękka, stal nierdzewna, miedź, aluminium, PCW, poliwęglan, ABS i GRP, niezależnie od lakierowania proszkowego.
- Oprogramowanie maszyny: ARES Commander CAD to intuicyjny system programowania dla modułu ModCenter, dostępny na konsoli lub innym komputerze w sieci firmowej. Oprogramowanie zawiera bibliotekę z obudowami i symbolami, co przyspiesza i ułatwia tworzenie rysunków do automatycznej konwersji na kod maszynowy.
- Interfejs: Projekty generowane przy użyciu niemal wszystkich dostępnych na rynku systemów CAD i planowania elektronicznego mogą być przetwarzane bezpośrednio w oprogramowaniu maszyny przy użyciu plików .DXF i .DWG.
- Napięcie znamionowe: 400 V, 3~, 50/60 Hz.
- Prąd znamionowy: 32 A.
- Sprężone powietrze: 6–8 bar, wydajność ssania 300 l/min
- Projekty generowane przy użyciu niemal wszystkich dostępnych na rynku systemów CAD i planowania elektronicznego mogą być przetwarzane bezpośrednio w oprogramowaniu maszyny przy użyciu plików .DXF i .DWG.
- Materiał obrabiany: Stal miękka, stal nierdzewna, miedź, aluminium, PCW, poliwęglan, ABS i GRP, niezależnie od lakierowania proszkowego.
- Rated voltage: 400 V, 3~, 50/60 Hz
- Compressed air: 6-8 bar, suction capacity 300 l/min
- Obrabialne panele i płyty montażowe Szerokość: Do 2400
- Powierzchnia maszyny Głębokość: Do 4500
- System sterowania: ModCenter B - Beckhoff; ModCenter S - Siemens
Specyfikacje
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.