Przepust Kablowy Okrągły Płytki, CEPRL
Hover to magnify image or click to enlarge
Przepust Kablowy Okrągły Płytki, CEPRL
Szybkie i latwe w instalacji bez uzycia narzedzi, okragle wloty kablowe CEPRL idealnie nadaja sie do zastosowan wymagajacych wielu kabli wchodzacych i wychodzacych przy ograniczonej przestrzeni instalacyjnej.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Wykończenie: Szary
- Ilość sztuk w zestawie: 10
- Opis: Szybkie i latwe w instalacji bez uzycia narzedzi, okragle wloty kablowe idealnie nadaja sie do zastosowan wymagajacych wielu kabli wchodzacych i wychodzacych lub przewodach pneumatycznych wewnatrz obudowy. System zatrzaskowy jest przeznaczony do scianek o grubosci od 1,5 do 2,5 mm.
- Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C
- Zapalność: UL94 V-0
- Zabezpieczenie: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)
- Materiał: TPE
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.