Akcesoria do obudów IEC Select FiltersCloseZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Automatyzacja zakładów i kontrola procesów (35) Dystrybucja zasilania (27) Elementy sterujące i napędy (35) Wysokość 0.94 in (4) 1.24 in (1) 2.28 in (25) 2.52 in (4) 2.87 in (1) 4.69 in (2) 4.92 in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 24 mm (4) 32 mm (1) 58 mm (25) 64 mm (4) 73 mm (1) 119 mm (2) 125 mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 0.86 in (2) 2.52 in (4) 4.69 in (2) 4.92 in (1) 19.69 in (1) 23.62 in (7) 31.49 in (2) 31.5 in (6) 39.37 in (5) 47.24 in (5) 62.99 in (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 22 mm (2) 64 mm (4) 119 mm (2) 125 mm (1) 500 mm (1) 600 mm (7) 800 mm (2) 1000 mm (5) 1200 mm (5) 1600 mm (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 0.06 in (1) 0.75 in (2) 1.65 in (2) 2.2 in (2) 3.5 in (2) 11.81 in (4) 15.75 in (5) 19.69 in (6) 23.62 in (7) 31.49 in (2) 31.5 in (4) 35.43 in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 2 mm (1) 19 mm (2) 42 mm (2) 56 mm (2) 89 mm (2) 300 mm (4) 400 mm (5) 500 mm (6) 600 mm (7) 800 mm (2) 900 mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Klasa ochrony IP54 (5) IK10 (4) Product Family Climate Control (13) Free-Standing (35) Filter1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Zarządzanie temperaturąView All Filters (1) PodkategorieDach wentylowany | Obudowy stojące, CVRSzczegółyPłyta dachowa pod montaż wentylatorów, CFRSzczegółyWentylator, DFNSzczegółyZestaw przewodów, DFN61SzczegółyPłyta zamykająca, DFCSzczegółyzestawy dystansowe / Obudowy stojące, CVKSzczegółyZestaw do montażu bocznego, BPFSzczegółyStandardowa mata filtracyjna, EFMSzczegółyWymienna mata filtrująca, EFMPSzczegóły