Oświetlenie LED o kompaktowej konstrukcji, TLCL
Hover to magnify image or click to enlarge
Oświetlenie LED o kompaktowej konstrukcji, TLCL
Energooszczędne oświetlenie LED z możliwością montażu na wiele sposobów, w tym bezpośredniego montażu na 19" profilach, w każdej obudowie, usprawnia obsługę w terenie.
Normy branżowe
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Kompaktowy system oświetleniowy, odpowiedni do wszystkich typów obudów i stelaży. Możliwość montażu na trzy sposoby: na magnesy, na śruby w zmiennym rozstawieniu lub na zatrzaski w 19" stelażach. Lampa w technologii LED o długiej żywotności (około 50 000 godz.). Korpus systemu oświetlenia wykonany z tworzywa PC-ABS. Zamontowany w ramie zintegrowany Przełącznik drzwiowy TLCS z kablem pozwala na aktywację lampy, bez potrzeby dodatkowego okablowania. TUBO LED wykonany z tworzywa PC, białe światło.
- Typ lampy: Diody LED o dużej mocy.
- Luminancja: 945 Lm.
- Pobór mocy: 7,2 W.
- Temperatura robocza: Od -20ºC do +50ºC.
- Wymiary: 448 x 54,5 x 26 mm.
- Połączenia: Kabel otwarty 2 x 0,75 mm² (o długości 1,5m), miniaturowe złącze 2 x 0,75 mm² do Przełącznika drzwiowego.
- Zatwierdzenia: CE, EAC.
- Dostawa: 1 lampa z zamontowanym przewodem połączeniowym, magnesami i śrubami mocującymi.
Specyfikacje
Materiał | Poliamid |
Finish | Textured |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.