Wspornik do szyn zbiorczych, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Wspornik do szyn zbiorczych, WO60
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Wspornik do szyn z zintegrowanymi zaciskami przyłączeniowymi (1.5 - 16 mm²) do zasilania lub regulowania szyny z wewnętrznymi otworami pod śruby. Może być używany jako centralny wspornik.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Prąd znamionowy: 63 A.
- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz.
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 1000 V.
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp: 6 kV.
- Odporność na zwarcia: 14 kA (maks 400 mm odstęp między wspornikami).
- Rozpraszanie mocy, 80% prądu znamionowego: 0.5 W.
- Wymiary: 20 × 202 × 87 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 10 sztuk.
Specyfikacje
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.