Adapter CrossBoard wąski, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
Adapter CrossBoard wąski, WOCB
Adapter CrossBoard z podstawką bezpiecznikową 16 A. Łatwy montaż przekaźników pomiarowych i monitorujących.
Normy branżowe
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: 3 polowy adapter, 16 A. Jedna szyna montażowa zamontowana na stałe, z podstawą bezpiecznikową do bezpieczników 10 × 38 / Class CC. Z kablem 2.5 mm².
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Prąd znamionowy: 16 A.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 2.6 W.
- Wymiary: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Zatwierdzenia: IEC, UL.
Specyfikacje
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.