Cutting machine, NC-CUT
Hover to magnify image or click to enlarge
Cutting machine, NC-CUT
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Półautomatyczna maszyna NC-CUT optymalizuje cięcie szyn DIN i kanałów kablowych, zwiększając wydajność pracy i minimalizując ilość odpadów. Oprogramowanie maszyny importuje utworzony układ paneli, generuje uproszczoną listę ciecia i prowadzi operatora przez cały proces. Mechaniczny ogranicznik końcowy eliminuje konieczność ręcznego pomiaru i zapobiega potencjalnym błędom ludzkim. Nadaje się do jednorazowego użytku, produkcji seryjnej lub prefabrykacji w celu późniejszego wykorzystania.
- Interfejs HMI: Nowoczesne rozwiązanie operacyjne z ekranem dotykowym o przekątnej 19 cali, klawiaturą z manipulatorem kulowym oraz komputerem z 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 10.
- Drukarka: Etykiety są drukowane automatycznie w celu zapewnienia szybkiego i niezawodnego montażu panelu.
- Materiał obrabiany: Kanał kablowy o szerokości do 125 mm, szyny DIN NS 15, NS 35/7,5 i NS 35/15 (zgodnie z normą EN 60 715). Szyny zbiorcze NLS-CU 3/10. Długość cięcia kanałów kablowych, szyn DIN i szyn zbiorczych jest ograniczona do zakresu od 140 mm do 2200 mm.
- Precyzja: Precyzyjne cięcie z tolerancją 0.5 mm.
- Oprogramowanie maszyny: Dołączone aplikacje umożliwiają intuicyjne programowanie.
- Interfejs: Projekty generowane przy użyciu niemal wszystkich dostępnych na rynku systemów CAD i planowania elektronicznego mogą być przetwarzane bezpośrednio w oprogramowaniu maszyny przy użyciu plików .CSV i .TXT. Pliki można importować bezpośrednio do oprogramowania maszyny.
- Napięcie znamionowe: 240 V, 1~, 50 Hz.
- Prąd znamionowy: 8 / 16 A.
Specyfikacje
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.