Belki dzielące | Obudowy stojące, VBD
Hover to magnify image or click to enlarge
Belki dzielące | Obudowy stojące, VBD
Belka dzieląca zwiększa możliwości montażowe w obudowie i dzieli ją na dwie części.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Montowane na środku obudów o szerokości 1200 mm lub 1600 mm (góra i dół) w celu zapewnienia standardowych możliwości montażowych w dwóch częściach o szerokości 600 mm lub 800 mm. Możliwość mocowanie akcesoriów, takich jak CAB(P), CBU, CLPK, CLPF itd., z dowolnej strony obudowy. Regulowana głębokość montażu co 25 mm. /
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 para bez akcesoriów montażowych.
- Wymagania montażowe: Montaż przy użyciu VBK. VB zwiększa możliwości montażowe w jednej części obudowy.
- Add VBK for mounting. Add VB for complete mounting facilities in the division
- The dividing bar replicates the enclosure's frame vertically both in the front and rear, increaseing the mounting possibilities available
- The bar divides the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Specyfikacje
Grubość | 0.07 in |
Grubość | 1.75 mm |
Materiał | Stal ocynkowana |
Kolor | n/a |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.