Zestaw do zwiększania głębokości, UDE
Hover to magnify image or click to enlarge
Zestaw do zwiększania głębokości, UDE
Rama pośrednia umożliwia montaż komponentów, które nie mieszczą się w obudowie o standardowej głębokości.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Zestaw zwiększa standardową głębokość obudowy (320 mm) do maksymalnie 640 mm. Montaż tego elementu oznacza brak możliwości montażu daszku przeciwdeszczowego. zestaw UDE utrzymuje stopień ochrony IP.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Dostawa: 2 panele boczne, jeden panel górny i jeden panel dolny, dwa otwarte panele tylne i akcesoria montażowe.
- Delivery: 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Poliester |
Kod koloru | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.