Szyny DIN | Rozdział mocy, MSDR
Hover to magnify image or click to enlarge
Szyny DIN | Rozdział mocy, MSDR
Galwanizowana, przycięta fabrycznie szyna DIN, MSDR, jest standardowym wyposażeniem dostępnym od ręki. Oferuje elastyczne mocowanie modułowych komponentów.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Przycięta szyna DIN gotowa do zainstalowania. Uproszczona konstrukcja panelu ułatwia zamawianie i skraca czas montażu.
- Materiał: Stal galwanizowana.
- Ilość sztuk w zestawie: 5 sztuk.
- Wymagania montażowe: Do zastosowania z systemem modułowym.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- A flexible fixation method for modular components, with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specyfikacje
Finish | Galvanized |
Materiał | Stal ocynkowana |
Kolor | n/a |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.