Blokada zamknięcia drzwi, DW-WM
Hover to magnify image or click to enlarge
Blokada zamknięcia drzwi, DW-WM
Blokada zamykania drzwi gwarantuje poprawne zamknięcie drzwi ciężkich w obudowach stojących na nierównym podłożu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Video
Kenmerken
- Opis: Do łatwego zamykania i ustawiania bardzo ciężkich drzwi (urządzenia chłodzące itd.). Montowane bezpośrednio do dolnej ramy drzwi. Zdecydowanie zalecana do drzwi z obciążeniem od 28 kg.
- Materiał: Ocynkowane.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki z osprzętem do montażu
- Door wheel to support the bottom of the wall mounted enclosure door profile
- The door wheel helps position the wall mounted enclosure door in the closed position when exposed to heavy loads
- The wheel ensures that the enclosure door can always be easily closed guaranteeing the enclosure's ingress protection when under excessive loads
Specyfikacje
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.