Filtr wylotowy EMC, EFAE
Hover to magnify image or click to enlarge
Filtr wylotowy EMC, EFAE
Pionowy filtr wylotowy EMC, EFAE, montowany na zatrzaski, łatwy w montażu, z stopniem ochrony IP 54. Zapobiega przedostawaniu się pyłu i wody do wnętrza obudowy. Pozwala uniknąć zbędnych przestojów. Po zastosowaniu filtra obudowa EMC utrzymuje parametry kompatybilności elektromagnetycznej.
Normy branżowe
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Przeznaczone do określonych obudów. W celu zapewnienia styku wymagana jest czysta powierzchnia obudowy.
- Materiał: Tworzywo sztuczne, UL94-V0. Ekranowanie EMC: stal nierdzewna, listwy stykowe.
- Zatwierdzenia: CE, GOST, UR, cUL.
- Zabezpieczenie: IP 54.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 filtr z obudową.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Specyfikacje
Filter Efficiency | 90 % |
Klasa ochrony | IP54 |
Materiał | Poliamid |
Finish | Polished |
Kolor | n/a |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.