Do przymocowania obudowy do masztu | Obudowy naścienne, EPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Do przymocowania obudowy do masztu | Obudowy naścienne, EPF
Zestaw do montażu na maszcie umożliwia zamontowanie obudowy na różnego rodzaju masztach na dowolnej wysokości.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Video
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Element do montażu obudów na masztach. Maksymalne obciążenie 900 N.
- Materiał: Stal galwanizowana.
- Minimalna średnica bieguna: 80 mm.
- Maksymalna średnica bieguna: 250 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 profile, 2 okrągłe taśmy montażowe do mocowania na maszcie oraz akcesoria montażowe.
Specyfikacje
Grubość | 3 mm |
Grubość | 11 ga |
Wykończenie | Galvanized |
Materiał | Stal galwanizowana |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.