Cokoły przednie/tylne | obudowy stojące, PF
Hover to magnify image or click to enlarge
Cokoły przednie/tylne | obudowy stojące, PF
Przedni i tylny cokół umożliwia kablowanie bez żadnych ograniczeń zgodnie z standardem VDE 0113. Instalowanie kabli jest łatwe, ponieważ cokół tworzy dodatkowe miejsce pod obudową.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Video
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Sekcje przedniego i tylnego cokołu. Do kablowania bez żadnych ograniczeń i zgodnie z standardem VDE 0113. Cokół zawiera cztery elementy kątowe z zdejmowalnymi pokrywami przednimi. Panele boczne PS należy zamawiać oddzielnie. Wytwarzane dla wysokości 100 mm i 200 mm. Cokoły o wysokości 200 mm są dostarczane z tylną pokrywą do kablowania, która zawiera dwa zdejmowane panele o wysokości 100 mm. Pokrywa przednia to jednoczęściowy panel o wysokości 200 mm. Wszystkie panele mają podwójne powroty z każdej strony służące zwiększaniu wytrzymałości.
- Materiał: Części narożne z stali miękkiej 2 mm, a panele — 1,5 mm.
- Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturowa RAL 7022.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw 4 części kątowych wraz z pokrywami. Panel przedni i tylny (2 panele tylne dla cokołów o wysokości 200 mm) z akcesoriami montażowymi. Akcesoria montażowe do paneli bocznych PS lub paneli poprzecznych PCP.
- Wymagania montażowe: Dodać panele boczne PS, aby uzyskać kompletny cokół. Podczas łączenia obudów zaleca się dodanie paneli poprzecznych PCP do podtrzymania kanału kablowego i uzyskania dodatkowej sztywności.
Specyfikacje
Grubość | 1.5 mm |
Grubość | 16 ga |
Materiał | Stal galwanizowana |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7022 |
Kolor | Szary Umbra |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.