Sprężyna gazowa, MPGR
Hover to magnify image or click to enlarge
Sprężyna gazowa, MPGR
Sprężyna gazowa MPGR została zaprojektowana tak, aby pasowała do wszystkich standardowych konsol. Sprężyna gazowa służy do podtrzymywania ciężaru pokrywy, co umożliwia swobodny dostęp do wnętrza.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Sprężyna gazowa, która może zastąpić standardowy zawias do biurka. Może być używana z wszystkimi standardowymi konsolami.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 sprężyny gazowe z akcesoriami montażowymi.
- Pack quantity: 2 gas springs with mounting accessories
- Gas springs for the lids on standard consoles
- The gas springs allow for mechanical opening of a lid and hands free sccess to the interior
- The gas springs can be installed easily on consoles either in the factory or in the field
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Specyfikacje
Kolor | Black |
Materiał | Stal galwanizowana |
Finish | Smooth |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.