Uszczelka do ekranowania EMC, SPDEG
Hover to magnify image or click to enlarge
Uszczelka do ekranowania EMC, SPDEG
Uszczelka płyty dzielącej EMC uszczelnia miejsce wokół płyt separujących w celu zachowania klasyfikacji IP 43 i ulepszania skuteczności EMC między odseparowanymi obudowami.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Ochrona EMC z ścianką działową SPD.
- Materiał: Pianka poliuretanowa z warstwą przewodzącą (UL94HB).
- Zabezpieczenie: IP 43 | TYP 1.
- Ilość sztuk w zestawie: 6 m.
- The protection degree of the enclosure's internal segregation can be upgraded to IP 43 while maintaining the EMC rating
- Pack quantity: 6 m
Specyfikacje
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.