Akcesoria do obudów IEC Select FiltersCloseZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Dystrybucja zasilania (27) Wysokość 0.06 in (4) 0.16 in (8) 0.97 in (3) 1.61 in (1) 5.04 in (8) 9.53 in (3) 13.46 in (3) 17.4 in (3) 21.34 in (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 1 mm (8) 2 mm (4) 4 mm (8) 25 mm (3) 41 mm (1) 128 mm (8) 242 mm (3) 342 mm (3) 442 mm (3) 542 mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 3.46 in (4) 5.04 in (7) 5.51 in (1) 5.59 in (1) 8.43 in (1) 8.5 in (3) 9.45 in (2) 9.53 in (5) 13.39 in (2) 13.46 in (5) 17.32 in (2) 17.4 in (5) 21.26 in (1) 21.34 in (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 88 mm (4) 128 mm (7) 140 mm (1) 142 mm (1) 214 mm (1) 216 mm (3) 240 mm (2) 242 mm (5) 340 mm (2) 342 mm (5) 440 mm (2) 442 mm (5) 540 mm (1) 542 mm (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 0.11 in (8) 0.12 in (3) 0.3 in (4) 0.45 in (4) 3.23 in (1) 3.31 in (3) 3.39 in (4) 3.46 in (4) 4.96 in (4) 5.04 in (8) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 3 mm (3) 8 mm (4) 12 mm (4) 82 mm (1) 84 mm (3) 86 mm (4) 88 mm (4) 126 mm (4) 128 mm (8) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Klasa ochrony NEMA Type 12 (4) NEMA Type 12 (4) Product Family Wall-Mounted Filter1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Płyta podłogowaView All Filters (1) PodkategorieStandardowe płyty dławikowe, AFSzczegółyUszczelki płyty dławikowej, AGSzczegółyWentylowane płyty dławikowe / Obudowy naścienne, AFRSzczegółyWentylowane płyty dławikowe z filtrem | Obudowy naścienne, AFVSzczegółyPłyta dławikowa z adapterem / obudowy naścienne, AFASzczegółyPlastikowe Płyty Kablowe | Obudowy naścienne, EHTCSzczegółyPłyty dławikowe z wybijanymi przetłoczeniami / Obudowy naścienne, AFKSzczegóły