Higieniczna konstrukcja szafa naścienna, HDW
Higieniczna konstrukcja szafa naścienna, HDW
Seria nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW została zaprojektowana i wykonana z specjalnych materiałów, które zapewniają wysoki poziom higieny i łatwość dokładnego czyszczenia. Bezszczelinowa konstrukcja, samoczynnie drenujące i polerowane powierzchnie, w połączniu z wysokim stopniem ochrony pomagają zredukować liczbę godzin bezczynności, takich jak czyszczenie i konserwacja, co prowadzi do zwiększenia wydajności.
Normy branżowe
cULus_UL
CE UKCA
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Video
Kenmerken
- Materiał: Korpus: 1.5 mm. Drzwi: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L o grubości 2 mm. Płyta montażowa: Stal ocynkowana 2 mm.
- Korpus: Korpus typu monoblok, zaginany i spawany. Górna część korpusu jest wyposażona w daszek nachylony pod kątem 30 stopni. Zadaszenie wystaje poza obrys szafy na 30 mm, chroniąc w ten sposób uszczelkę i drzwi przed kontaktem z cieczami.
- Drzwiczki: Składany, kąt nachylenia po każdej stronie 8°. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 120°. Kryte zawiasy ze stali ocynkowanej ze sworzniem niegubnym. Możliwość montażu drzwi w celu otwierania ich w lewą lub w prawą stronę (obróbka nie jest wymagana).
- Zawiasy wewnętrzne: Zawias drzwi został specjalnie zaprojektowany, by chował się wewnątrz obudowy po zamknięciu drzwi, co zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie obudowy.
- Uszczelka: Jednoczęściowa, zdejmowana niebieska uszczelka silikonowa z profilowanymi narożnikami zapewnia prawidłowe uszczelnienie, a także przyspiesza i ułatwia czyszczenie oraz wymianę. Silikon jest zgodny z normą FDA 21 CFR 177.2600.
- Zamek: Blokada HD wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L z niebieską uszczelką silikonową jest zgodna z normą DIN EN 1672-2:2009.
- Płyta montażowa: Mocowanie na kołkach M8 przyspawanych do tylnej ściany szafy. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie. Płyta montażowa ma oznaczenia rozmieszczone pionowo w odstępach co 10 mm, które ułatwiają rozmieszczenie urządzeń w poziomie.
- Dojście kabli: Brak otworów dławikowych jako standard w celu uniknięcia zagrożeń higienicznych.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400 polerowana do Ra < 0,8 µm.
- Dostawa: Obudowa z drzwiami, płytą montażową, metalowym kluczem i akcesoriami montażowymi.
- Informacje dodatkowe: Informacje dotyczące akcesoriów na zewnątrz szafy znajdują się w sekcji Akcesoria HD.
- The smooth self-draining sloping surfaces avoid accumulation or pooling of food product, water or chemicals
- The gap-free design prevents fluids or particulates from pooling
- The high ingress protection degree allows easy and thorough cleaning with high pressure and temperature water, while protecting the electrical components inside the enclosure
- The enclosure complies with strict hygiene standards, which reduces cross-contamination risks in industries where hygiene and cleanliness are critical, such as food and beverage or pharmaceuticals
- The high protection degree and self-draining surfaces reduce labour cost for maintenance and cleaning
- Component failure and unnecessary downtime are avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure, including when cleaning with high pressure and temperature water
- Stainless steel enclosures can be installed in almost any environment
Specyfikacje
Grubość (T) | 0.06 in |
Grubość (T) | 1.5 mm |
Degree of Slope | 30 ° |
Finish | Polerowana |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Kolor | n/a |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.