Przemysłowy agregat chłodniczy oleju, TCO
Hover to magnify image or click to enlarge
Przemysłowy agregat chłodniczy oleju, TCO
Przemysłowe agregaty chłodniczych zapewniają precyzję i niezawodność, charakteryzują się wytrzymałą, modularną obudową. Moc od 900 W do 67 kW.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Kenmerken
- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy +15–45 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 56 | 57 | 67 | 75 | 78 |
- „Wejściowe/wyjściowe połączenia cieczy (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 1/2""”
- Pojemność zbiornika (l): 50 | 130 | 200 | 10
- Typ pompy: Pompa zębata | pompa śrubowa
- Napięcie zasilacza dodatkowego (V): 230 V AC | 24 V AC
- Gaz chłodniczy (HFC): R134A | R410A
- Precyzja pomiary temperatury (K): +/-2
- Typ płynu: ISO VG 32
- Zakres temperatur płynu do ustawienia: +25–+40�C
Specyfikacje
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.