Profile adaptera systemu Lütz, CLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Profile adaptera systemu Lütz, CLS
Adapter umożliwia montaż systemu Lütz bezpośrednio na ramie obudowy stojącej.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Adapter do mocowania systemu Lütz bezpośrednio do ramy obudowy.
- Materiał: Stal cynkowana 2.5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 6 sztuk adapterów z akcesoriami montażowymi.
- The adapter profile allows for mounting the Lütze system into enclosures
- nVent HOFFMAN's enclosures can be used even when the end user's specification states that a Lütze system is required
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.