Płyta montażowa MGRP, GMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Płyta montażowa MGRP, GMP
Stalowa płyta montażowa skraca czas montażu skrzynek MGRP, umożliwia szybką obróbkę mechaniczną skrzynek oraz montaż komponentów przed zawieszeniem.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Płyta montażowa do skrzynek MGRP.
- Materiał: Stal galwanizowana 1.5 mm, 2.5 mm od GMP1656E.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Stalowa płyta montażowa
- The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure
- Fast machining and mounting of components
Specyfikacje
Grubość | 0.06 in |
Grubość | 1.5 mm |
Finish | Galvanized |
Materiał | Stal ocynkowana |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.