Szafa ze stali miekkiej w wersji kompaktowej z pojedynczymi drzwiami, MKS-HP
Hover to magnify image or click to enlarge
Szafa ze stali miekkiej w wersji kompaktowej z pojedynczymi drzwiami, MKS-HP
Seria kompaktowych szaf podłogowych ze stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami MKS-HP o stopniu ochrony IP 66 zapewnia lepszą ochronę wyposażenia i podzespołów, co pomaga wydłużyć okres eksploatacji i zmniejszyć koszty konserwacji, gdy szafa jest zainstalowana w trudnych warunkach. Nowe szafy mają klasę ochrony IP66 i nadają się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Korpus: Rama czterokrotnie składana i zgrzewana liniowo. Zintegrowane profile głębokości o rozstawie otworów umożliwiającym regulację głębokości płyty montażowej.
- Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.
- Dostawa: Korpus z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytami dolnymi, płytą montażową i ramą drzwi. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Obudowa jest dostarczana na palecie o takiej samej szerokości jak obudowa. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.
- Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm.
- Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.
- Zamek: System blokowania z zasuwnicą 4-punktową. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy. Standardowy zamek z wkładką 3 mm na klucz dwuskrzydłowy. Standardowe wkładki, bębenki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.
- Materiał: Korpus: Stal malowana 1,35 mm. Panele tylne i górne: stal malowana 1,5 mm. Drzwi: stal malowana 2 mm. Płyta montażowa: stal galwanizowana 3 mm. Płyty dolne: stal galwanizowana 1 mm.
- Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Dostarczana przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy.
- Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych. Możliwość demontażu
Specyfikacje
Grubość | 1.35 mm |
Grubość | 16 in |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.