Płyta montażowa zestaw do montowania tylnego, MPBB
Hover to magnify image or click to enlarge
Płyta montażowa zestaw do montowania tylnego, MPBB
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Do montażu dwóch płyt montażowych tyłami do siebie na dowolnej głębokości w obudowie. Głębokość regulowana co 25 mm. Przestrzeń pomiędzy płytami montażowymi jest mniejsza niż 10 mm, maksymalizując przestrzeń użytkową do wykorzystania przez klienta.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 górne wsporniki, 4 boczne wsporniki, 4 dolne wsporniki z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.