Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oil and gas, stainless steel, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Obudowa ze stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami do zastosowań w przemyśle olejowym i gazowym, ASR-OG

Obudowy ścienne ze stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii ASR-OG o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w czterech różnych rozmiarach dostosowanych do większości powszechnych zastosowań. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Obudowy z tej linii są dobrze przystosowane do instalacji sprzętu przemysłowego w środowiskach narażonych na działanie żrących środków chemicznych, w tym chlorków, do zastosowań morskich, wiążących się z działaniem oprysków solankowych oraz na obszarach przybrzeżnych.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

GOST

CE

DNV-GL

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Kenmerken

Specyfikacje

Body Thickness 0.08 in
Grubość drzwi 0.08 in
Body Thickness 2 mm
Grubość drzwi 2 mm
Finish Polerowana
Kolor n/a
Data Copied
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.