Obudowa panelu sterowania, OICP
Obudowa panelu sterowania, OICP
Obudowa panelu sterowania OICP wykonana z aluminium wyposażona jest w fabrycznie wiercone otwory umożliwiające montaż ramienia obrotowego. Zdejmowana płyta przednia zapewnia stopień ochrony IP 65. Zdejmowana płyta przednia znacznie ułatwia montaż komponentów, ale do wnętrza można również łatwo uzyskać dostęp za pośrednictwem zdejmowanego panelu tylnego. Uchwyty boczne na obudowie ułatwiają przeniesienie jej w wybrane miejsce instalacji. Korpus z aluminium odprowadza ciepło skuteczniej niż korpus z stali miękkiej, co może oznaczać brak konieczności montażu dodatkowej wentylacji.
Normy branżowe
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Materiał: Korpus: Al Mg Si05. Tylna płyta: Al Mg. Narożniki: AlSI 12.
- Zabezpieczenie: IP 65.
- Wykończenie: Korpus i płyta tylna: aluminium anodyzowane. Narożniki: RAL 7016.
- Wymagania montażowe: Zakres standardowej dostawy nie obejmuje panelu przedniego OIFP, który należy zamówić osobno.
- Dostawa: Korpus, przykręcana płyta tylna, zestaw do montażu płyty przedniej oraz akcesoria montażowe.
Specyfikacje
Materiał | Aluminium |
Kolor | Antracyt Szary |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7016 |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.