Drzwi pełne | Obudowy stojące, DN
Hover to magnify image or click to enlarge
Drzwi pełne | Obudowy stojące, DN
Drzwi zastępują panel tylny w obudowach stojących, umożliwiają dostęp do urządzeń od tyłu lub powiększanie przestrzeni do montażu aparatów poprzez wykorzystanie tylnej części płyty montażowej.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Video
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Drzwi standardowe, wyposażone w 3 mm zamek dwupiórowy oraz ramę. Zestaw do drzwi DNMK (zawiasy, zatrzaski sworzniowe) dostępny osobno. Zawiasy 180°, oraz możliwość montowania wszystkich systemów zamykania. Nadaje się do obudów łączonych oraz kompaktowych.
- Materiał: Płyta stalowa 2 mm.
- Obciążenie maksymalne: 800 N.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Wymagania montażowe: zestaw zawiasów DNMK idealny do pierwszego montażu drzwi.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
Specyfikacje
Grubość | 2 mm |
Grubość | 14 ga |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.